SCT2211 | Primärstrom 0…400 A AC / 0…600 A AC / 0…750 A AC, Genauigkeitsklasse 1, Baugröße 2

Technische Daten

SCT2211-xxxx

Genauigkeitsklasse

1

Primärstrom

0…400 A AC / 0…600 A AC / 0…750 A AC

Sekundärstrom

1 A AC

Varianten

 

SCT2211-0400

Verhältnis 400/1,
Bemessungsleistung 5 VA

SCT2211-0600

Verhältnis 600/1,
Bemessungsleistung 10 VA

SCT2211-0750

Verhältnis 750/1,
Bemessungsleistung 10 VA