SCT2121 | Primärstrom 0…125 A AC bis 0…600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1
Technische Daten | SCT2121-xxxx |
|---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom IN | 0…125 A AC bis 0…600 A AC |
Sekundärstrom Isr | 1 A AC |
Varianten |
|
|---|---|
SCT2121-0125 | Verhältnis 125/1, |
SCT2121-0150 | Verhältnis 150/1, |
SCT2121-0200 | Verhältnis 200/1, |
SCT2121-0250 | Verhältnis 250/1, |
SCT2121-0300 | Verhältnis 300/1, |
SCT2121-0400 | Verhältnis 400/1, |
SCT2121-0500 | Verhältnis 500/1, |
SCT2121-0600 | Verhältnis 600/1, |