SCT2111 | Primärstrom 0…60 A AC bis 0…500 A AC, Genauigkeitsklasse 1, Baugröße 1
Technische Daten | SCT2111-xxxx |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom IN | 0…60 A AC bis 0…500 A AC |
Sekundärstrom Isr | 1 A AC |
Varianten |
|
---|---|
SCT2111-0060 | Verhältnis 60/1, |
SCT2111-0075 | Verhältnis 75/1, |
SCT2111-0080 | Verhältnis 80/1, |
SCT2111-0100 | Verhältnis 100/1, |
SCT2111-0125 | Verhältnis 125/1, |
SCT2111-0150 | Verhältnis 150/1, |
SCT2111-0200 | Verhältnis 200/1, |
SCT2111-0250 | Verhältnis 250/1, |
SCT2111-0300 | ,Verhältnis 300/1, |
SCT2111-0400 | Verhältnis 4001, |
SCT2111-0500 | Verhältnis 500/1, |