SCT21xx | Allgemein
Primärseite | SCT21xx-xxxx |
|---|---|
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth | ≤2000 A: 1,2 * IN >2000 A: 1,0 * IN |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith | 60 * IN /1 s (max. 100 kA) |
Bemessungs-Stoßstrom Idyn | 2,5 * Ith |
Bemessungsfrequenz fR | 50..60 Hz |
Sekundärseite | SCT21xx-xxxx |
|---|---|
Sekundärer Bemessungsstrom Isr | 1 A |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS5 |
Einsatzbedingungen | SCT21xx-xxxx |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -5…+50 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+70 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5…85 % |
Einsatzhöhe | Bis 1000 m |
Schutzart | IP20 |
Isolationseigenschaften | SCT21xx-xxxx |
|---|---|
Bemessungsisolationspegel Um | 1,2/6/- kV |
Stoßspannungsfestigkeit nach DIN EN 61439‑1:2012-06 | 12 kV (1,2/50 µs) |
Isolierstoffklasse | E |
Isolationsprüfspannung | 6 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 1,2 kV) |
Allgemeine Daten | SCT21xx-xxxx |
|---|---|
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter | 25,7 mm |
Schienenabmessungen Primärleiter | 30 mm x 10 mm / 25 mm x 12 mm / 20 mm x 20 mm |
Anschlusstechnik sekundär | CAGE CLAMP ® |
Leiterquerschnitt sekundär | 2,5…4 mm² / 14-12 AWG |
Abisolierlänge | 9–10 mm / 0,37 in |
Baugröße | 1 |
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 81 mm x 52 mm |
Gewicht | 305 g |
Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *) | SCT21xx-xxxx |
|---|---|
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, EAC, UKCA |
Brandklassifizierung | UL 94 V-0 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61869-1; IEC 61869-2 |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Abmessungen SCT21xx, Baugröße 1
Abb.17: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
Abb.18: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mmLeiterdurchführung der Primärleiter, Baugröße 1 | |
|---|---|
Schiene 1 [mm] | 30 x 10 |
Schiene 2 [mm] | 25 x 12 |
Schiene 3 [mm] | 20 x 20 |
Rundleiter [mm] | Ø 25,7 |