SCT0xxx | Allgemein

Primärseite

SCT01xx-xxxx

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth

1,0 * IN

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith

40 * IN/1 s

Bemessungs-Stoßstrom Idyn

2,5 * Ith

Bemessungsfrequenz fR

50..60 Hz

Sekundärseite

SCT01xx-xxxx

Sekundärer Bemessungsstrom Isr

1 A

Überstrombegrenzungsfaktor

FS5

Einsatzbedingungen

SCT01xx-xxxx

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+50 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+70 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

5…85 %

Einsatzhöhe

Bis 2000 m

Schutzart

IP20

Isolationseigenschaften

SCT01xx-xxxx

Bemessungsisolationspegel Um

0,72/3/- kV

Isolierstoffklasse

E

Isolationsprüfspannung

3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV)

Allgemeine Daten

SCT01xx-xxxx

Max. Durchmesser Rundleiter

Primärleiter zum Anklemmen

Baugröße

1

Abmessungen (B x H x T)

70 mm x 88,5 mm x 45 mm

Gewicht

265 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT01xx-xxxx

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC, UKCA

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

IEC 61869-1, IEC 61869-2

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT01xx, Baugröße 1

SCT0xxx | Allgemein 1:Abb.17: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
SCT0xxx | Allgemein 2:Abb.18: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm