Inbetriebnahme
| |
Offene Wandler-Stromkreise führen zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag! Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
|
| |
Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen!
|
| |
Induktion hoher Spannungen in den Sekundärkreis!
|
- Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Zum Anschluss des Primärleiters ziehen Sie die eingerasteten roten Anschlussabdeckplatten an der geriffelten Fläche nach oben.
- Führen Sie nun den Primärleiter (Anschlussquerschnitt primär: max. 4 mm² mit Aderendhülse, 6 mm² massiv, max. 8 mm² mit Kabelschuh) durch die Anschlussöffnung des Stromwandlergehäuses. Die Anschlussöffnungen des Primärleiters sind mit den Großbuchstaben „K“ und „L“ gekennzeichnet.
- Verbinden Sie wie in Abb. Anschlüsse SCT0xxx dargestellt, den primärseitigen Leiter mit den Schraubanschlüssen „K“ (Eingang) und „L“ (Ausgang).
- Führen Sie nun den Sekundärleiter durch die Anschlussöffnung des Stromwandlergehäuses. Die Anschlussöffnungen des Sekundärleiters sind mit den Kleinbuchstaben „k“ und „l“ gekennzeichnet.
- Der sekundärseitige Leiter ist mit den Schraubanschlüssen „k“ (Eingang) und „l“ (Ausgang) zu verbinden.
- Rasten Sie die roten Anschlussabdeckplatten nach dem Anschließen des Primär- und Sekundärleiters mit hörbarem „klick“ wieder ein.
Abb.19: Anschlüsse SCT0xxxMessschaltung
Abb.20: Messschaltung SCT0xxx/SCT1xxx/SCT2xxx-WandlerMontagehinweise
- Zur Befestigung des Gerätes auf einer Montageplatte verwenden Sie die beigefügten Befestigungsbleche. Diese lassen sich mit zwei Schrauben, max. Ø 5 mm auf der Montageplatte befestigen.
- Die Befestigung auf 35 mm DIN-Hutschiene erfolgt mit Hilfe der optional erhältlichen Schnappbefestigung ZB8201-0010.
- Überprüfen Sie, ob der Stromwandler richtig montiert ist und die Sekundärleitungen richtig angeschlossen sind.
- Schalten Sie die Stromzufuhr des Primärleiters wieder ein.
- Optional können die Anschlüsse mit der als Zubehör erhältlichen Plombierabdeckung ZB8202-0010 gesichert werden.
Abb.21: Schnappbefestigung für 35 mm DIN-Hutschiene, ZB8201-0010
Abb.22: Plombierabdeckung, ZB8202-0010