Leistungsmessung an einer Maschine
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
![]() | Anschluss von Kleinsignal-Wandlern mit Strom-und Spannungs‑Interfaces An die RJ45‑Anschlüsse X1 – X4 können sowohl Kleinsignalwandler mit Strom- als auch mit Spannungs‑Interface angeschlossen werden.
|
- Die Spannungsmessung erfolgt über einen Kleinsignal‑Spannungswandler (z. B. aus der Beckhoff SVL‑Serie) in folgendem Bsp. über den RJ45‑Anschluss X1.
- Die Strommessung erfolgt mittels Kleinsignalwandler, 3‑Kanal‑Strom‑Interface (z. B. aus der Beckhoff SCL-Serie) in folgendem Bsp. den RJ45‑Anschluss X2.
![]() | Absicherung der Klemme
|
![]() | **) FE als Sternpunkt für 3-Phasensysteme ohne Neutralleiter In Abhängigkeit der verwendeten Stromwandler ist in 3-Phasensystemen ohne Neutralleiter FE als Sternpunkt wie in obenstehender Abb. anzuschließen. |
![]() | Negative Leistungswerte Falls Sie in einem Pfad negative Leistungswerte messen, überprüfen Sie bitte, ob Sie den zugehörigen Stromwandlerpfad richtig herum angeschlossen haben. |

