Technische Begriffe von Stromwandlern
Begriff | Erklärung |
|---|---|
Primärer Bemessungsstrom Ipr (alternatives Formelzeichen IN) | Wert des Bemessungsstroms auf der Primärseite |
Sekundärer Bemessungsstrom Isr | Wert des Bemessungsstroms auf der Sekundärseite |
Sekundärsignal | Bei Kleinsignal-Wandlern wird mittels interner Bürde ein Spannungssignal im mV‑Bereich ausgegeben (z. B. 333 mV). |
Bemessungsleistung Sr | Wert der Scheinleistung (in [VA]), die der Wandler bei sekundärem Bemessungsstrom und Bemessungsbürde an den Sekundärkreis abgeben kann |
Bemessungsfrequenz fR | Wert der Bemessungsfrequenz |
Genauigkeitsklasse | Angabe, dass die Messabweichungen unter vorgeschriebenen Anwendungsbedingungen innerhalb festgelegter Grenzen liegen. |
Bemessungsisolationspegel Um | Höchste Spannung; Effektivwert der höchsten Leiter‑Leiter‑Spannung, für die ein Messwandler im Hinblick auf seine Isolation bemessen ist.
|
Überstrom-Begrenzungsfaktor (FS) | Verhältnis des Bemessungs-Begrenzungsstromes zum primären Bemessungsstrom. |
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth | Wert des Dauerstromes in der Primärwicklung, bei dem die Übertemperatur den in der Norm festgelegten Wert nicht überschreitet, wobei die Sekundärwicklung mit der Bemessungsbürde belastet ist. |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith | Wert des Kurzzeitstroms für eine begrenzte Zeit in der Primärwicklung, bei dem die Übertemperatur den in der Norm festgelegten Wert nicht überschreitet, wobei die Sekundärwicklung mit der Bemessungsbürde belastet ist. |
Bemessungs-Stoßstrom Idyn | Maximaler Wert des primären Stromes, dessen elektromagnetische Kraftwirkung keine elektrische und mechanische Beschädigung am Stromwandler bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung hervorruft. |
„Offenspannung“ von Kleinsignalstromwandlern | Aufgrund des niederohmigen Messwiderstandes entsteht bei Kleinsignalwandlern keine gefährliche „Offenspannung“. Das Kurzschließen der Sekundärklemmen ist daher nicht erforderlich. |
„Offenspannung“ von klassischen Stromwandlern | Ein sekundärseitig offen betriebener Stromwandler induziert an seinen Sekundärklemmen sehr hohe Scheitelspannungswerte. Die Beträge dieser Spannungen können, abhängig von der Dimensionierung des Stromwandlers, Werte bis zu einigen Kilovolt erreichen und stellen somit eine Gefahr für Personen und die Funktionssicherheit des Wandlers dar. Aus Sicherheitsgründen, sowie zur Vermeidung einer im sekundärseitigen Offenbetrieb eintretenden Magnetisierung des Kerneisens, soll ein Offenbetrieb generell vermieden werden. |
Erdung von Sekundärklemmen | Gemäß DIN VDE 0141 (01/2000) Absatz 5.3.4, sind Strom- und Spannungswandler für Nennspannungen ab Um = 3,6 kV sekundärseitig zu erden. |