Technische Daten
Leistungsmerkmale |
|
|---|---|
Stromaufnahme | < 300 mA |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Leseabstand | Bis zu 8 cm |
Schnittstelle | USB (virtueller COM-Port/Keyboard-Emulation) |
Baudrate | 9600…115200 Bd (über virtuellen COM-Port) |
Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise LTSB, Windows 10 IoT Enterprise LTSC, TwinCAT/BSD |