RAID-System mit Intel Manager erstellen
Bei dieser Methode wird das RAID-System mit dem Intel Manager eingerichtet. Ein großer Vorteil der Methode ist, dass das Image nicht erneut aufgespielt werden muss. Der Intel Manager ist bereits auf dem Gerät vorinstalliert. Für Industrie-PCs mit Intel Core I CPUs bis einschließlich der 7. Generation ist der Intel Rapid Storage Manager auf Ihrem Gerät installiert. Für Industrie-PCs mit Intel Core I CPUs ab der 9. Generation ist der Intel Optane Memory and Storage Manager installiert.
Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:
- Mindestens zwei identische Speichermedien müssen im Gerät verbaut sein.
RAID-System mit Intel Rapid Storage Manager erstellen
Um ein RAID-System mit dem Intel Rapid Storage Manager zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Klicken Sie auf Start > All Programms > Intel > Intel Rapid Storage Technology.
- 2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Create.
- 3. Wählen Sie unter Select Volume Type die Option Real-time data protection (RAID 1) und klicken Sie auf Next.


- 4. Geben Sie im Feld Name einen beliebigen Namen für das RAID-System ein.
- 5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Disk on port 0 und Disk on port 2.
- 6. Um das zu spiegelnde Speichermedium auszuwählen, wählen Sie die Option Yes: Disk on port 2.
- 7. Klicken Sie auf Next.
- 8. Um das RAID-System zu erstellen, klicken Sie auf Create Volume und anschließend auf OK.

- Das RAID-System wird erstellt. Der Intel Manager wechselt in die Status-Ansicht und zeig das neu erstellte RAID-System und die verwendeten Speichermedien an. Außerdem wird der Fortschritt der Datenmigration auf das zweite Speichermedium in Prozent angezeigt.
RAID-System im Intel Optane Memory and Storage Manager erstellen
Um ein RAID-System mit dem Intel Optane Memory and Storage Manager zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Klicken Sie auf Start > Intel Optane Memory and Storage Manager.
- 2. Klicken Sie links im Menü auf Create RAID Volume und wählen Sie die Option Real-time data protection (RAID 1).
- 3. Klicken Sie auf Next.
- 4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen SATA disk on Controller 0, Port 1 und SATA disk on Controller 0, Port 3.
- 5. Klicken Sie Next.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Delete data on: und klicken Sie anschließend auf Create RAID Volume.
- Das RAID-System wird erstellt. Der Intel Manager wechselt in die Status-Ansicht und zeigt das neu erstellte RAID-System und die verwendeten Speichermedien an. Außerdem wird der Fortschritt der Datenmigration auf das zweite Speichermedium in Prozent angezeigt.