Einführung RAID-System
Hinweis | |
Datenverlust durch falsche RAID-Technologie Eine falsch gewählte RAID-Technologie kann zu Datenverlust bei Ausfällen der Speichermedien führen.
|
Sie haben die Möglichkeit, durch die Einrichtung eines RAID-System die Datensicherheit zu erhöhen. Bei einem RAID-System werden physisch zur Verfügung stehende Speichermedien, wie z. B. Festplattenlaufwerde oder Flash-Karten, zu einem logischen Laufwerk organisiert.
Auf diesen Speichermedien werden gezielt redundante Informationen erzeugt und auf alle im RAID-System integrierten Speichermedien gespiegelt. Fallen einzelne Speichermedien z.B. durch Defekte aus, gehen die Daten nicht verloren. Ein defektes Speichermedium kann gegen ein neues getauscht werden. Die Daten werden auf dem neu verbauten Speichermedium mit Hilfe des verbliebenen Speichermediums wiederhergestellt.
Folgende RAID-Technologien können gewählt werden, um ein RAID-System einzurichten:
- RAID 1 (Real-time data protection) wird dazu benutzt, um ein Speichermedium zu spiegeln. Dabei werden Daten redundant auf zwei Speichermedien geschrieben. Fällt ein Speichermedium aus, kann dieses wieder getauscht werden. Die Daten werden auf dem neu verbauten Speichermedium mit Hilfe des verbliebenen Speichermediums wiederhergestellt.
- RAID 0 (Optimized disk performance) wird dazu benutzt, um die Geschwindigkeit der Speichermedien zu steigern. Die Daten werden auf beide Speichermedien verteilt und nicht redundant gespeichert. Das Ziel ist nicht Datensicherheit, sondern eine möglichst hohe Leistung bei der Schreib- und Lesegeschwindigkeit.
- RAID 5 (Efficient data hosting and protection) wird dazu benutzt, um Datensicherheit und Leistung miteinander zu verknüpfen. RAID 5 bietet sowohl Datensicherheit durch Redundanz als auch einen höheren Datendurchsatz. Für diese Option werden mindestens drei Speichermedien benötigt.
Empfehlungen
- Nutzen Sie ausschließlich die RAID 1-Technologie für ein RAID-System. Im Folgenden wird nur diese Technologie beschrieben.
- Erstellen Sie regelmäßig Backups von Ihrem System. Beachten Sie, dass ein RAID-System nur gegen Hardwareausfälle (Speichermedien) schützt. Ein RAID-System ersetzt kein Backup und schützt nicht gegen korrupte Daten, die die Speichermedien unbrauchbar machen.
- Benutzen Sie eine USV, damit bei einem Spannungsausfall keine korrupten Daten auf die Speichermedien geschrieben werden.
- Setzen Sie industrietaugliche Speichermedien ein, die von Beckhoff geliefert werden.