Fernsteuerung der Ausgangsspannung

Der Abschalteingang kann auch verwendet werden, um die Ausgangsspannung zwischen typischerweise 14 Vdc und 28 Vdc fernzusteuern.

Bitte beachten Sie, dass eine kontinuierliche Änderung der Ausgangsspannung von mehr als 4 V die Lebensdauer reduziert. Wir empfehlen, die Ausgangsspannung nicht öfter als 50 Mal pro Tag zu verstellen, wenn die Einstellung mehr als 4 V beträgt.

Fernsteuerung der Ausgangsspannung 1:
Fernsteuerung der Ausgangsspannung; Anlegen der Steuerspannung

Anleitung:

  1. Stellen Sie das Gerät in den Modus "Single-Betrieb".
  2. Stellen Sie die Ausgangsspannung (24-28 V) auf die gewünschte Höchstspannung ein.
  3. Legen Sie eine Steuerspannung zwischen typ. 5 V DC und typ. 12V DC an Pin 15 und der Haupterde (negative Ausgangsspannung). Die Steuerspannung muss permanent anliegen.