Externe Eingangsabsicherung
Option 1: Für die Verwendung des Geräts mit einer B6-Gleichrichtung ist das Gerät für Abzweigstromkreise bis zu 25 A geprüft und zugelassen. Verwenden Sie keine Sicherungen, die kleiner als 4 A sind, um ein unerwünschtes Auslösen des Schutzschalters zu vermeiden.
Option 2: Für alle anderen DC-Quellen ist das Gerät mit max. 10 A Sicherungen im Plus- und Minuspfad geprüft und zugelassen. Es ist möglich, zwei Geräte an 10 A-Sicherungen oder ein einzelnes Gerät an 6 A-Sicherungen zu verwenden. Verwenden Sie keine Sicherungen, die kleiner als 6 A sind, um ein unerwünschtes Auslösen der Sicherung zu vermeiden. Verwenden Sie folgende Sicherungstypen mit Option 2: Littelfuse Typ 0SPF010 oder eine gleichwertige UL-gelistete Sicherung, SIBA Typ URZ 5020434.