MTBF
| DC 650 V | |
|---|---|---|
MTBF**) SN 29500, IEC 61709
| 373.000 h | bei 24 V, 40 A und 40 °C |
674.000 h | bei 24 V, 40 A und 25 °C | |
MTBF**) MIL HDBK 217F
| 145.000 h | bei 24 V, 40 A und 40°C; Ground Bening GB40 |
194.000 h | bei 24 V, 40 A und 25°C; Ground Bening GB25 | |
31.000 h | bei 24 V, 40 A und 40°C; Ground Fixed GF40 | |
| 40.000 h | bei 24 V, 40 A und 25°C; Ground Fixed GF25 |
**) MTBF steht für Mean Time Between Failure (mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen), die anhand statistischer Geräteausfälle berechnet wird und die Zuverlässigkeit eines Geräts angibt. Sie ist die statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Geräts und stellt nicht unbedingt die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Geräts. Eine MTBF-Zahl von z.B. 1.000.000 h bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn 10.000 Geräte im Feld installiert sind. Es kann jedoch nichts darüber ausgesagt werden, ob das ausgefallene Gerät 50.000 Stunden in Betrieb war oder nur 100 Stunden.