Schutzfunktionen
Ausgangsschutz | Elektronisch geschützt gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss*) | |
Überspannungsschutz am Ausgang | typ. 30 Vdc | Im Falle eines Defekts der internen Stromversorgung begrenzt eine Redundanzschaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, neu zu starten. |
Schutzart | IP20 | EN/IEC 60529 |
Eindringschutz | > 5 mm | z. B. Schrauben, Kleinteile |
Schutz vor Überhitzung | ja | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart |
Eingangs-Transientenschutz | MOV (Metalloxidvaristor) |
|
Interne Eingangssicherung | Enthalten | nicht vom Benutzer austauschbar |
*) Im Falle eines Schutzereignisses kann ein hörbares Geräusch auftreten.