Umgebung
Umgebung | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur*) | -25 °C...+70 °C | Verringerung der Ausgangsleistung gemäß der folgenden Abbildung |
Lagertemperatur | -40 °C...+85 °C | für Lagerung und Transport |
Leistungsreduzierung | 24 W/°C | 60-70 °C |
Feuchte**) | 5 bis 95 % r.F. | nach IEC 60068-2-30 |
Höhe | 0 bis 2000 m | ohne jegliche Einschränkungen |
Sinusförmige Vibration | 2-17,8 Hz: ±1,6 mm; | nach IEC 60068-2-6 |
Schock | 15g 6 ms, 10g 11 ms***) | nach IEC 60068-2-27 |
Verschmutzungsgrad | 2 | IEC 62103-50178, nicht leitend |
*) Die Betriebstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts.
**) Nicht unter Spannung setzen, solange Kondensation vorhanden ist.
***) Bei Verwendung der Wandhalterung sind höhere Werte zulässig