EMV
Das Gerät ist für den Einsatz in industrieller Umgebung geeignet.
EMV-Störfestigkeit (gemäß Fachgrundnormen: EN 61000-6-2, EN IEC 61000-6-2) | ||||
---|---|---|---|---|
Elektrostatische Entladung | EN 61000-4-2 | Kontaktentladung | 8 kV | Kriterium A |
Elektromagnetisches RF-Feld | EN 61000-4-3 | 80 MHz-2,7 GHz | 20 V/m | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | EN 61000-4-4 | Eingangsleitungen | 4 kV | Kriterium A |
Stoßspannung am Eingang | EN 61000-4-5 | + → - | 1 kV | Kriterium A |
Stoßspannung am Ausgang | EN 61000-4-5 | + → - | 1 kV | Kriterium A |
Stoßspannung an DC-OK | EN 61000-4-5 | DC-OK-Signal → PE | 1 kV | Kriterium A |
Leitungsgeführte Störgrößen | EN 61000-4-6 | 0,15-80 MHz | 10 V | Kriterium A |
Kriterien:
A: Die Stromversorgung zeigt ein normales Betriebsverhalten innerhalb der definierten Grenzen.
EMV-Aussendung (gemäß Fachgrundnormen: EN 61000-6-4, EN IEC 61000-6-4) | ||
---|---|---|
Leitungsgebundene Aussendung auf Eingangsleitungen | EN 55011, EN 55032, FCC Teil 15, CISPR 11, CISPR 32 | Anforderungen an DC-Power-Ports gemäß |
Leitungsgebundene Aussendung auf Ausgangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Anforderungen an DC-Power-Ports gemäß |
Abgestrahlte Emission | EN 55011, EN 55032 | Klasse A |
Das Gerät erfüllt die Regeln von FCC Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. |
Schaltfrequenzen | ||
---|---|---|
Schaltfrequenz 1 | 105 kHz | Resonanzwandler, nahezu konstant |
Schaltfrequenz 2 | 1 kHz bis 135 kHz | Boost-Wandler, lastabhängig |
Schaltfrequenz 3 | 40 kHz bis 210 kHz | Eingangswandler, Eingangsspannung und Last abhängig |
Die Stromversorgung verfügt über drei Wandler mit drei verschiedenen Schaltfrequenzen. Eine ist nahezu konstant. Die anderen sind variabel. |