Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Technische Daten | Eingang | Ausgang | DC-OK-Signal, |
|---|---|---|---|
Anschluss-querschnitt | e*: max. 6 mm² f*: max. 4 mm² a*: max. 4 mm² (d<2,8 mm) | e*: max. 16 mm² f*: max. 10 mm² a*: max. 10 mm² (d<5,2 mm) | e*: max. 1,5 mm² f*: max. 1,5 mm² a*: max. 1,5 mm² (d<1,5 mm) |
Anschluss-querschnitt (AWG) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a* AWG 20-10 (d<2,8 mm) | e*: AWG 22-8 f*: AWG 22-8 a* AWG 22-8 (d<5,2 mm) | e*: AWG 26-14 f*: AWG 26-14 a* AWG 26-14 (d<1,5 mm) |
Abisolierlänge | 7 mm | 12 mm | 7 mm |
Schraubendreher | 3,5 mm-Schlitzschraubendreher oder Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 | 3,5 mm/5 mm-Schlitzschraubendreher oder Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 | 3 mm-Schlitzschraubendreher |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse
Anweisungen zur Verdrahtung:
- Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens für folgende Betriebstemperaturen ausgelegt sind: +60 °C für Umgebungstemperaturen bis zu +45 °C, +75 °C für Umgebungstemperaturen bis zu +60 °C und +90 °C für Umgebungstemperaturen bis zu +70 °C.
- Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
- Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
- Unbenutzte Klemmen sollten fest angezogen sein.
- Aderendhülsen sind erlaubt.
Daisy-Chaining von Ausgängen
Daisy-Chaining (Springen von einem DC/DC-Wandlerausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durchschnittliche Ausgangsstrom durch einen Anschlussstift 54 A nicht überschreitet. Bei höheren Stromstärken ist eine separate Verteilerklemme, wie unten dargestellt, zu verwenden.