Wirkungsgrad und Verluste
| DC 650 V |
| |
---|---|---|---|
Wirkungsgrad | typ. | 95,2 % | bei 24 V, 40 A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | typ. | 94,6 % | 25 % bei 10 A, 25 % bei 20 A, 25 % bei 30 A. 25 % bei 40 A |
Verlustleistung | typ. | 1,5 W | mit aktiver Abschaltung |
typ. | 9,8 W | bei 24 V, 0 A (keine Last) | |
typ. | 25,0 W | bei 24 V, 20 A (halbe Last) | |
typ. | 48,4 W | bei 24 V, 40 A (volle Last) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25 % der Nennlast für 25 % der Zeit, 50 % der Nennlast für weitere 25 % der Zeit, 75 % der Nennlast für ebenfalls 25 % der Zeit und 100 % der Nennlast während der restlichen Zeit.