Überbrückungszeit
| DC 650 V |
| |
---|---|---|---|
Überbrückungszeit | typ. | 50 ms | bei 24 V, 20 A, |
min. | 40 ms | bei 24 V, 20 A, | |
typ. | 25 ms | bei 24 V, 40 A, | |
min. | 20 ms | bei 24 V, 40 A, |
| DC 650 V |
| |
---|---|---|---|
Überbrückungszeit | typ. | 50 ms | bei 24 V, 20 A, |
min. | 40 ms | bei 24 V, 20 A, | |
typ. | 25 ms | bei 24 V, 40 A, | |
min. | 20 ms | bei 24 V, 40 A, |