Einschaltstrom
Die Stromversorgung ist mit einer aktiven Einschaltstrombegrenzungsschaltung ausgestattet, die den Eingangseinschaltstrom nach dem Einschalten auf einen vernachlässigbar niedrigen Wert begrenzt. Der Eingangsstrom ist in der Regel kleiner als der stationäre Eingangsstrom.
Einschaltstrom*) | max. | 5 Apeak | über den gesamten Temperaturbereich |
typ. | 4,5 Apeak | über den gesamten Temperaturbereich | |
Einschaltenergie | max. | 1,5 A2s | über den gesamten Temperaturbereich |
Einschaltverzögerung | typ. | 500 ms |
|
*) Der Ladestrom in den EMI-Entstörkondensatoren wird in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten vernachlässigt.