DC-Eingang
DC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
DC-Eingang | nom. | 475-750 Vdc | bei Nennausgangsleistung |
DC-Eingangsbereich |
| 320-475 Vdc | mit Leistungsreduzierung am Ausgang (siehe Abb. „Eingangsspannungsbereich,“ und Kapitel „Ausgang“) |
320-802Vdc | gesamter Toleranzbereich | ||
Einschaltspannung | typ. | 435 Vdc | statischer Wert, lastunabhängig, siehe Abb. "Eingangsspannungsbereich" |
Abschaltspannung | typ. | 310 Vdc | statischer Wert, lastunabhängig, siehe Abb. "Eingangsspannungsbereich" |
| DC 650 V |
| |
|---|---|---|---|
Eingangsstrom | typ. | 1,6 A | bei 24 V, 40 A |
Einschaltverzögerung | typ. | 600 ms | siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen" |
Anstiegszeit | typ. | 35 ms | bei 24 V, 40 A, ohmsche Last, 0 mF, siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen" |
40 ms | bei 24 V, 40 A, ohmsche Last, 40 mF, siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen" | ||
Überschwingen beim Einschalten | max. | 500 mV | siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen" |