Laden von Batterien

Die Stromversorgung kann zum Laden von Blei-Säure- oder wartungsfreien Batterien verwendet werden. (Zwei 12 V-Batterien in Serie)

Anweisungen zum Laden von Batterien:

Ladeschlussspannung

27,8 V

27,5 V

27,15 V

26,8 V

Batterietemperatur

10 °C

20 °C

30 °C

40 °C