Frontseite und Bedienelemente

Frontseite und Bedienelemente 1:
Front PS9731-2410-0000

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)

Bezeichnung (A)

Beschreibung

+

positiver Eingang

-

negativer Eingang

Frontseite und Bedienelemente 2:

PE -> Schutzleiteranschluss (Erde)

Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)

Bezeichnung (B)

Beschreibung

+

positiver Ausgang

-

negativer Ausgang, zwei identische "-"-Pole

Potentiometer für die Ausgangsspannung

Bezeichnung (C)

Beschreibung

Potentiometer

Einstellung der Ausgangsspannung, Werkseinstellung: 24,1 V

DC-OK LED

Bezeichnung (D)

Beschreibung

LED grün

DC-OK-LED (grün)
An: Spannung an den Ausgangsklemmen ist > 21 V

DC-OK-Relaiskontakt (Schraubklemmen)

Bezeichnung (E)

Beschreibung

13 / 14

Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert.
Siehe Kapitel DC-OK-Relaiskontakt für weitere Informationen

Link für Parallel-Betrieb (F), “Parallel-Betrieb” “Single-Betrieb” Link

Bezeichnung (F)

Beschreibung

Push In-Klemmen

Verbinden Sie die beiden Anschlusspole, wenn Ausgänge von Geräten parallel geschaltet werden. Um eine Aufteilung des Laststroms auf die einzelnen Geräten zu erreichen, wird im "Parallel-Betrieb" die Ausgangsspannung so geregelt, dass die Spannung im Leerlauf ca. ?? höher ist als bei Nennlast.
Siehe Kapitel Parallel-Betrieb zur Leistungserhöhung.