Anschlussklemmen und Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.

Technische Daten

Eingang

Ausgang

DC-OK-Signal

Anschlussquerschnitt

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d<2,8 mm)

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max 4 mm² (d<2,8 mm)

e*: max. 1,5 mm²

f*:  max. 1,5 mm²

a*: max. 1,5 mm² (d<1,6 mm)

Anschlussquerschnitt (AWG)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2,8 mm)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2,8 mm)

e*: AWG 24-16

f*: AWG 24-16

a* AWG 24-16 (d<1,6 mm)

Abisolierlänge

7 mm / 0,28 Zoll

7 mm / 0,28 Zoll

7 mm / 0,28 Zoll

Schraubendreher

3,5 mm-Schlitzschraubendreher oder Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1

e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse

Anweisungen zur Verdrahtung:

Daisy-Chaining von Ausgängen

Daisy-Chaining (Springen von einem DC/DC-Wandler‑Ausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durchschnittliche Ausgangsstrom durch einen Anschlussstift 25 A nicht überschreitet. Bei höheren Stromstärken ist eine separate Verteilerklemme zu verwenden.

Anschlussklemmen und Verdrahtung 1:Abb.11: Daisy-Chaining von Ausgängen; Verwendung von Verteilerklemmen