Lebenserwartung
Die in der Tabelle dargestellte Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden (Gebrauchsdauer) an und wird von der Lebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben und wird gemäß den Spezifikationen des Kondensatorherstellers berechnet. Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine maximale Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131.400 h).
Jede Zahl, die diesen Wert übersteigt, stellt eine berechnete theoretische Lebensdauer dar, die zum Vergleich von Geräten verwendet werden kann.
| Eingang 48 Vdc |
|
---|---|---|
Lebenserwartung | 275.000 h | Bei 24 V, 5 A und 40 °C |
117.000 h | Bei 24 V, 10 A und 40 °C | |
70.000 h | Bei 24 V, 12 A und 40 °C | |
788.000 h | Bei 24 V, 5 A und 25 °C | |
327.000 h | Bei 24 V, 10 A und 25 °C | |
197.000 h | Bei 24 V, 12 A und 25 °C |