Wirkungsgrad und Verluste
| Eingang 48 Vdc |
| |
---|---|---|---|
Wirkungsgrad | typ. | 94,0 % | Bei 24 V, 10 A |
typ. | 93,5 % | Bei 24 V, 12 A (Extra Power) | |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | typ. | 93,8 % | 25 % bei 2,5 A, 25 % bei 5 A, |
Verluste | typ. | 1,4 W | Bei keiner Ausgangslast |
typ. | 7,5 W | Bei 24 V, 5 A | |
typ. | 15,4 W | Bei 24 V, 10 A | |
typ. | 20 W | Bei 24 V, 12 A |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25 % der Nennlast für 25 % der Zeit, 50 % der Nennlast für weitere 25 % der Zeit, 75 % der Nennlast für ebenfalls 25 % der Zeit und 100 % der Nennlast während der restlichen Zeit.