Serienbetrieb
Geräte des gleichen Typs PS9731-2410-0000 können für höhere Ausgangsspannungen in Reihe geschaltet werden. Es können beliebig viele Geräte in Reihe geschaltet werden, sofern die Summe der Ausgangsspannungen 150 Vdc nicht überschreitet. Spannungen mit einem Potential über 60 Vdc müssen mit einem Berührungsschutz installiert werden.
Vermeiden Sie Rückflussspannung (z. B. von einem bremsenden Motor oder einer Batterie), die an die Ausgangsklemmen angelegt wird.
Halten Sie einen Installationsabstand von 15 mm (links / rechts) zwischen zwei Stromversorgungen ein und vermeiden Sie es, die Stromversorgungen übereinander zu installieren. Verwenden Sie Stromversorgungen nicht in Reihe in einer anderen als der Standardmontageausrichtung.
Beachten Sie, dass EMI und Einschaltstrom bei Verwendung mehrerer Geräte zunehmen.
Abb.19: Serienbetrieb