Montagezubehör
ZS5301-0003 – Winkel für die Wandmontage
Diese Halterung wird verwendet, um die Geräte an einer Wand/Platte zu montieren, ohne die DIN-Schiene zu verwenden. Die Halterung kann montiert werden, ohne die DIN-Schienen-Halterungen zu lösen.
Abb.27: ZS5301-0003; Lochbild; Seitenansicht
Abb.28: Isometrische AnsichtZS5301-0005 – Seitlicher Montagewinkel
Diese Halterung ZS5301-0005 dient zur seitlichen Montage des Geräts mit oder ohne Verwendung einer DIN-Schiene, um Einbautiefe zu sparen.
Die beiden Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffschieber des Geräts müssen abmontiert werden, damit die Stahlhalterungen ZS5301-0005 montiert werden können.
Für die seitliche DIN-Schienenmontage müssen die zuvor entfernten Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffschieber an der Stahlhalterung ZS5301-0005 montiert werden.
PSU nur zur Veranschaulichung.

Seitenmontage ohne/mit DIN-Schienenhalterung; Lochbild