Sicherheitshinweise, Installationsanforderungen PS9731-2410-0000

Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen PS9731-2410-0000 Stromversorgung

GEFAHR

Gefahr durch Stromschlag, Brand, Verletzungen, Verletzungen mit Todesfolge!

  • Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie am Gerät arbeiten. Schutz gegen versehentliches Wiedereinschalten.
  • Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
  • Öffnen Sie das Gerät nicht, da im Inneren hohe Spannungen anliegen.
  • Seien Sie vorsichtig, damit keine Fremdkörper in das Gehäuse gelangen.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Standorten oder in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit oder Betauung zu rechnen ist.
  • Berühren Sie nicht die Komponenten während und direkt nach dem Betrieb. Heiße Oberflächen können Verbrennungen verursachen.
Sicherheitshinweise, Installationsanforderungen PS9731-2410-0000 1:

Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen

  • Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und in Betrieb genommen werden.
  • Wenn während der Installation oder des Betriebs Schäden oder Fehlfunktionen auftreten sollten, schalten Sie unverzüglich die Stromversorgung ab und schicken Sie das Gerät zur Überprüfung ins Werk zurück.
  • Installieren Sie das Gerät in einem Gehäuse, das Schutz vor elektrischen, mechanischen und Brandgefahren bietet. Installieren Sie das Gerät auf einer Hutschiene gemäß EN 60715 mit den Eingangsklemmen auf der Unterseite des Geräts. Andere Einbaulagen erfordern eine Reduzierung des Ausgangsstroms.
  • Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung korrekt ist, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften befolgen.
  • Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für eine Mindestbetriebstemperatur von
    60°C bei Umgebungstemperaturen bis +45°C,
    75°C bei Umgebungstemperaturen bis +60°C und
    90°C bei Umgebungstemperaturen bis +70°C ausgelegt sind.
  • Achten Sie darauf, dass alle Einzeldrähte einer Litze in den Klemmenanschluss gelangen.
  • Nicht benutzte Schraubklemmen sollten fest angezogen werden.
  • Der Eingang kann auch von Batterien oder ähnlichen Gleichstromquellen gespeist werden.
  • Die Spannung zwischen den Eingangsklemmen und der Erde darf kontinuierlich 60 Vdc nicht überschreiten.
  • Der Eingang muss von einer PELV- oder SELV-Quelle oder einem "Isolierten Sekundärkreis" gespeist werden, um einen SELV- oder PELV-Ausgang zu erhalten.
  • Prüfen Sie die korrekte Eingangspolarität. Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Spannung vertauscht ist. Für den Eingang des Geräts ist eine Trennvorrichtung vorzusehen.
  • Das Gerät ist als Betriebsmittel der "Schutzklasse I" gemäß IEC 61140 ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne einen ordnungsgemäßen PE‑Anschluss (Schutzerde).
  • Das Gerät ist für Konvektionskühlung ausgelegt und benötigt keinen externen Lüfter. Den Luftstrom nicht behindern und das Lüftungsgitter nicht abdecken!
  • Halten Sie die folgenden Mindestmontageabstände ein:
  • 40 mm oben, 20 mm unten sowie 5 mm auf der linken und rechten Seite.
  • Erhöhen Sie den Abstand von 5 mm auf 15 mm, falls das benachbarte Gerät eine Wärmequelle ist.
  • Wenn das Gerät dauerhaft mit weniger als 50 % belastet wird, kann der Abstand von 5 mm auf null reduziert werden.
  • Das Gerät ist für Abzweigstromkreise bis 50 A ohne zusätzliche Schutzeinrichtung ausgelegt, geprüft und zugelassen.
    Wenn eine externe Sicherung verwendet wird, sollte ein Schutzschalter mit einem Mindestwert von 16 A mit B- oder C-Charakteristik verwendet werden, um ein unerwünschtes Auslösen des Schutzschalters zu vermeiden.
  • Die maximale Temperatur der Umgebungsluft beträgt +70°C. Die Betriebstemperatur entspricht der Umfeld- oder Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts.
Sicherheitshinweise, Installationsanforderungen PS9731-2410-0000 2:

Weitere Hinweise zum Betrieb

  • Dieses Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Das Auslösen einer internen Sicherung wird durch einen internen Defekt verursacht.
  • Das Gerät ist für Bereiche mit Verschmutzungsgrad 2 in kontrollierten Umgebungen ausgelegt. Es ist keine Kondensation oder Frost zulässig.
  • Das Gehäuse des Geräts hat eine Schutzart von IP20. Das Gehäuse bietet keinen Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten. Die Isolierung der Geräte ist so ausgelegt, dass sie Impulsspannungen bis zu 1,5 kV gemäß IEC 60664-1 standhält.
  • Das Gerät ist für den Betrieb in Bereichen zwischen 5 % und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
  • Das Gerät ist für Höhen bis zu 5000 m ausgelegt. Oberhalb von 2000 m ist eine Reduzierung des Ausgangsstroms erforderlich.