Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
Gesamtbreite | 42 mm |
Höhe | 124 mm |
Tiefe | 117 mm |
DIN-Schiene | Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 oder 15 mm. |
Gewicht | 500 g |
Gehäusematerial | Gehäuse: Aluminiumlegierung |
Einbauabstände | Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen |
Eindringschutz | Kleinteile wie Schrauben, Muttern usw. mit einem Durchmesser von mehr als 3,5 mm |