Spannungsfestigkeit
Die Ausgangsspannung ist potentialfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Masse.
Der Ausgang ist zum Eingang durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung isoliert.
Typ- und Stückprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe hochfahren (2 s ansteigend und 2 s abfallend). Verbinden Sie alle Eingangsklemmen und alle Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prüfung durchführen. Wenn Sie prüfen, setzen Sie die Einstellung für den Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.

| A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
Typprüfung | 60 s | 1500 Vac | 1500 Vac | 500 Vac |
Routine-Prüfung | 5 s | 1500 Vac | 1500 Vac | 500 Vac |
Feldprüfung | 5 s | 1000 Vac | 1000 Vac | 500 Vac |
Einstellung des Abschaltstroms | 40 mA | 20 mA | 12 mA | |
Es wird empfohlen, entweder den "+"-Pol, den "-"-Pol oder einen anderen Teil des Ausgangsstromkreises mit dem Erdungssystem zu verbinden. Dies hilft, Situationen zu vermeiden, in denen eine Last unerwartet startet oder nicht abgeschaltet werden kann, wenn unbemerkte Erdschlüsse auftreten.