Umgebung
Umgebung | |||
|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C...+70 °C | Die Betriebstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts. | |
Lagertemperatur | -40 °C...+85 °C | Für Lagerung und Transport | |
Leistungsreduzierung | 3,2 W/ °C | Zwischen +45 °C und +60 °C | |
Das Derating ist nicht hardwaregesteuert. Der Kunde muss dies berücksichtigen, um unterhalb der herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird. |
| ||
Feuchte | 5 bis 95 % r.F. | Nach IEC 60068-2-30 | |
Atmosphärischer Druck | 110-47 kPa | Siehe Abb. unten für Details | |
Höhe | Bis 5000 m | Siehe Abb. unten für Details | |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 62477-1, nicht leitend | |
Sinusförmige Vibration | 2-17,8 Hz: ±1,6 mm; 17,8-500 Hz: 2g | Nach IEC 60068-2-6 | |
Schock | 30g 6 ms, 20g 11 ms | Nach IEC 60068-2-27 | |
Die Schock- und Vibrationsprüfung erfolgt in Kombination mit DIN-Schienen nach EN 60715 mit einer Höhe von 15 mm und einer Dicke von 1,3 mm und Standardausrichtung. | |||
Hörbares Geräusch | Bei Leerlauf, Überlast oder Kurzschluss kann das Netzteil hörbare Geräusche von sich geben. | ||