MTBF
MTBF steht für Mean Time Between Failure (mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen), die anhand statistischer Geräteausfälle berechnet wird und die Zuverlässigkeit eines Geräts angibt. Sie ist die statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Geräts und stellt nicht unbedingt die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Geräts. Eine MTBF-Zahl von z.B. 1.000.000 h bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn 10.000 Geräte im Feld installiert sind. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, ob das ausgefallene Gerät bereits seit 50.000 Stunden oder erst seit 100 Stunden in Betrieb ist.
Für diese Gerätetypen ist der MTTF-Wert (Mean Time To Failure) der gleiche Wert wie der MTBF-Wert.
| Eingang 24 Vdc |
|
|---|---|---|
MTBF SN 29500, | 731.000 h | Bei 24 V, 10 A und 40 °C |
1.321.000 h | Bei 24 V, 10 A und 25 °C | |
MTBF MIL HDBK 217F
| 267000 h | Bei 10 A und 40 °C; Ground Benign GB40 |
392000 h | Bei 10 A und 25 °C; Ground Benign GB25 | |
64000 h | Bei 10 A und 40 °C; Ground Fixed GF40 | |
86000 h | Bei 10 A und 25 °C; Ground Fixed GF25 |