Wirkungsgrad und Verluste
| Eingang 24 Vdc |
| |
|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 94,2 % | Bei 24 V, 10 A |
Typ. | 93,7 % | Bei 24 V, 12 A (Extra Power) | |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 94,3 % | 25 % bei 2,5 A, 25 % bei 5 A, |
Verluste | Typ. | 1,75 W | Bei keiner Ausgangslast |
Typ. | 6,8 W | Bei 24 V, 5 A | |
Typ. | 14,8 W | Bei 24 V, 10 A | |
Typ. | 19,5 W | Bei 24 V, 12 A | |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25 % der Nennlast für 25 % der Zeit, 50 % der Nennlast für weitere 25 % der Zeit, 75 % der Nennlast für ebenfalls 25 % der Zeit und 100 % der Nennlast während der restlichen Zeit.

Verluste zu Ausgangsstrom bei 24 V Ausgangs- und 24 Vdc Eingangsspannung, typ.