Einschaltstrom
Eine aktive Einschaltstrombegrenzungsschaltung (mit NTCs, die durch einen MOSFET überbrückt werden) begrenzt den Einschaltstrom nach dem Einschalten der Eingangsspannung.
Der Ladestrom in den EMI-Entstörkondensatoren wird in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten vernachlässigt.
Einschaltstrom | Max. | 8 A | Bei +25 °C Umgebungstemperatur, Kaltstart |
Max. | 10 A | Bei +40 °C Umgebungstemperatur, Kaltstart | |
Typ. | 6 Apeak | Bei +25 °C Umgebungstemperatur, Kaltstart | |
Typ. | 8 Apeak | Bei +40 °C Umgebungstemperatur, Kaltstart | |
Einschaltenergie | Max. | 1A2s | Bei +40 °C Umgebungstemperatur, Kaltstart |

- Eingang: 24 Vdc
- Ausgang: 24 V, 10 A, Konstantstromlast
- Umgebungstemperatur: 25 °C
- Eingangsstrom: 2 A / DIV
- Eingangsspannung: 5 V / DIV
- Ausgangsspannung: 5 V / DIV
- Zeitbasis: 100 ms / DIV