DC-Eingang
Der Eingang kann von Batterien oder ähnlichen Gleichstromquellen gespeist werden und muss eine PELV- ,SELV-Quelle oder ein "isolierter Sekundärkreis" sein, um einen SELV- / PELV-Ausgang zu erhalten.
DC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
DC-Eingang | Nom. | DC 24 V | -25 %/+46 % |
DC-Eingangsbereich |
| 18,0-35,0 Vdc |
|
Zulässige Spannung zwischen Eingang und Erde | Max. | 60 Vdc oder | nach IEC 62477-1 |
Zulässige Eingangsbrummspannung | Max. | 5 Vpp | Im Frequenzbereich von 47 bis 500 Hz muss die momentane Eingangsspannung immer innerhalb der angegebenen Grenzen liegen. |
Einschaltspannung | Typ. | 17,5 Vdc | Statischer Wert, siehe Abb. "Eingangsspannungsbereich" |
Abschaltspannung | Typ. | 15,5 Vdc | Statischer Wert, siehe Abb. "Eingangsspannungsbereich" |
Eingangsstrom | Typ. | 10,5 A | Bei 24 Vdc Eingang und 24 V, 10 A Ausgangslast, siehe Abb. "Eingangsstrom zu Ausgangslast" |
14,3 A | Bei 18 Vdc Eingang und 24 V, 10 A Ausgangslast, siehe Abb. "Eingangsstrom zu Ausgangslast" | ||
Einschaltverzögerung | Typ. | 150 ms | Siehe Abb. “Eingangsspannungsbereich” |
Anstiegszeit | Typ. | 110 ms | Bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen" |
250 ms | Bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 10 mF Lastkapazität, siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen" | ||
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 250 mV | Siehe Abb. “Einschaltverhalten, Definitionen” |
Eingangskapazität | Typ. | 4.300 µF | Im Inneren des Geräts installiert, sind externe Kondensatoren am Eingang ohne Einschränkungen zulässig. |
Externe Eingangsabsicherung |
| Nicht vom Anwender auszutauschende träge Sicherung mit hoher Belastbarkeit. | |


Anforderungen an die einspeisende Quelle
Unter bestimmten Umständen kann der Eingangsfilter des DC/DC-Wandlers einen Resonanzeffekt aufweisen, der durch das speisende Netzwerk verursacht wird. Insbesondere bei Verwendung zusätzlicher externer Eingangsfilter kann an den Eingangsklemmen des DC/DC-Wandlers eine überlagerte Wechselspannung erzeugt werden, die eine Fehlfunktion des Geräts verursachen kann. Zusätzliche Eingangsfilter werden daher nicht empfohlen. Um Resonanzeffekte zu vermeiden, muss der Mindestwiderstand des speisenden Netzes, der von der Induktivität des Eingangsnetzes abhängt, oberhalb der Grenzkurve in Abb. "Anforderungen an externe Eingangsfilter zur Vermeidung von Filterinstabilitäten" liegen.