Verwendung in einem dichten Gehäuse
Wenn das Gerät in ein dicht verschlossenes Gehäuse eingebaut wird, ist die Temperatur im Inneren des Gehäuses höher als außerhalb des Gehäuses. In diesem Fall gilt die Temperatur im Inneren des Gehäuses als die Umgebungstemperatur für das Gerät.
Im folgenden Prüfaufbau wird das Gerät in der Mitte des Gehäuses platziert; es befinden sich keine anderen wärmeerzeugenden Elemente im Gehäuse. Die Last befindet sich außerhalb des Gehäuses.
Der Temperatursensor im Gehäuse befindet sich in der Mitte der rechten Seite des Geräts mit einem Abstand von 1 cm.
Die folgenden Messergebnisse können als Referenz für die Abschätzung des Temperaturanstiegs im Inneren des Gehäuses verwendet werden.
| Fall A | Fall B |
|---|---|---|
Gehäusegröße | 110x180x165 mm | 110x180x165 mm |
Eingangsspannung | 24 Vdc | 24 Vdc |
Last | 24 V, 8 A; (=80 %) | 24 V, 10 A; (=100 %) |
Temperatur in der Box | 52,2 °C | 59,3 °C |
Temperatur außerhalb der Box | 31,0 °C | 31,4 °C |
Temperaturanstieg | 21,2 K | 27,9 K |