Ausgangsseitige Absicherung
Standard-Leitungsschutzschalter (MCBs oder UL1077-Leitungsschutzschalter) finden allgemein Anwendung für AC-Versorgungssysteme und können auch für 24 V-Abzweige verwendet werden.
MCBs dienen zur Absicherung von Drähten und Schaltungen. Wenn der Amperewert und die Charakteristik des MCBs auf die verwendete Drahtdicke abgestimmt sind, gilt die Verdrahtung als thermisch sicher, egal ob der MCB öffnet oder nicht.
Um Spannungseinbrüche und Situationen mit Unterspannung in benachbarten 24 V-Abzweigen zu vermeiden, die von derselben Quelle gespeist werden, ist eine schnelle (magnetische) Auslösung des MCBs wünschenswert. Benötigt wird eine schnelle Abschaltung innerhalb von 10 ms, was in etwa der Überbrückungszeit von SPS entspricht. Dies erfordert Stromversorgungen mit hohem Reservestrom und großen Ausgangskondensatoren. Außerdem muss die Impedanz des fehlerhaften Zweigs ausreichend klein sein, damit der Strom tatsächlich fließen kann. Die stärkste Stromversorgung nützt nichts, wenn das ohmsche Gesetz keinen Stromfluss zulässt. Die folgende Tabelle enthält typische Testergebnisse, die zeigen, welche MCBs mit B- und C-Charakteristik magnetisch auslösen, je nach Drahtquerschnitt und Drahtlänge.
Die folgenden Testergebnisse geben die maximale Drahtlänge für die magnetische (schnelle) Auslösung an. Die Drahtlänge beträgt immer das Zweifache der Entfernung zur Last (+ und - Drähte).

Testergebnisse für maximale Drahtlänge:
| 0,75 mm2 | 1,0 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 |
|---|---|---|---|---|
C-2A | 23 m | 25 m | 41 m | 71 m |
C-3A | 13 m | 15 m | 23 m | 33 m |
C-4A | 4 m | 6 m | 8 m | 13 m |
C-6A | 1 m | 2 m | 2 m | 5 m |
| 0,75 mm2 | 1,0 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 |
|---|---|---|---|---|
B-6A | 8 m | 10 m | 14 m | 23 m |
B-10A | 1 m | 2 m | 2 m | 3 m |
B-13A |
| 1 m | 2 m | 3 m |