Terminologie und Abkürzungen
PE und das Erdungs-Symbol | PE ist die Abkürzung für „Protective Earth“ (zu Deutsch: Schutzleiter) und hat die gleiche Bedeutung wie das Erdungs-Symbol |
Earth, Ground | In diesem Dokument wird der Begriff „earth“ (zu Deutsch: Erde) verwendet, was dem in den USA verwendeten Begriff „ground“ (zu Deutsch: Erde, Masse) entspricht. |
T.b.d. | Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. |
DC 24 V | Ein Wert, dem ein „AC“ oder „DC“ vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung dar, die Standardtoleranzen enthält. Beispiel: |
24 Vdc | Ein Wert mit der Einheit (Vac oder Vdc) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen enthält. |
kann | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit ohne implizierte Präferenz anzeigt. |
soll | Ein Schlüsselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt. |
sollte | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten Umsetzungsweise anzeigt. |