Spannungsfestigkeit
Die Eingangs- und Ausgangsspannungen sind potentialfrei und haben keine ohmsche Verbindung zur Masse.
Die Eingangs- und Ausgangsspannungen haben den gleichen galvanischen Bezug, es besteht keine galvanische Trennung.
Typ- und Stückprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mit entsprechenden Prüfgeräten durchgeführt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe (2s hoch und 2s runter) anlegen. Verbinden Sie vor der Prüfung alle Eingangsklemmen miteinander sowie alle Ausgangspole. Stellen Sie bei der Prüfung die Einstellungen für den Abschaltstrom auf den Wert in der untenstehenden Tabelle ein.
| A | |
---|---|---|
Typprüfung | 60s | 500Vac |
Stückprüfung | 5s | 500Vac |
Feldprüfung | 5s | 500Vac |
Einstellungen des Feldtest-Abschaltstroms | > 2mA |