Sicherheits- und Schutzfunktionen
Sicherheits- und Schutzfunktionen | ||
---|---|---|
Isolationswiderstand
| > 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Netzanschluss und Gehäuse, gemessen mit 500Vdc |
PE-Widerstand | < 0,1Ohm | Zwischen Gehäuse und Chassis-Masseklemme |
Schutzklasse | III | PE (Protective Earth) oder Chassis-Anschluss nicht erforderlich |
Schutzart | IP 20 | Nach EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | Nicht enthalten |
|
Ausgangsüberspannungsschutz | Nicht enthalten |
|
Interne Eingangssicherung | Nicht enthalten |
|
Eingangs-Überspannungsschutz | Nicht enthalten |
|
Eingangs-Transientenschutz | Enthalten | Siehe Kapitel EMV |
Ausgangs-Transientenschutz | Enthalten | Siehe Kapitel EMV |
Schutz vor Verpolung des Eingangs | Enthalten | Gerät startet nicht, wenn die Eingangsspannung umgekehrt wird |
Berührungsstrom (Ableitstrom) | Der Ableitstrom, der vom Modul selbst erzeugt wird, hängt von der Welligkeit der Eingangsspannung ab und muss in der endgültigen Anwendung untersucht werden. Bei einer gleichmäßigen DC-Eingangsspannung beträgt der erzeugte Ableitstrom weniger als 100μA. |