Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Verwenden Sie zum Anschluss der Chassis-Erdungsklemme eine Ringklemme (Ringkabelschuh), die für eine M4-Schraube geeignet ist. Der Anschluss des Chassis ist optional und nicht erforderlich, da das Gerät die Anforderungen nach Schutzklasse III erfüllt.
| Eingangsklemmen | Ausgangsklemmen |
---|---|---|
Type | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt | e*: max. 16mm² f*: max. 10mm² a*: max. 10mm² (d<5,2mm) | e*: max. 16mm² f*: max. 10mm² a*: max. 10mm² (d<5,2mm) |
Anschlussquerschnitt (AWG) | e*: AWG 22-8 f*: AWG 22-8 a*: AWG 22-8 (d<5,2mm) | e*: AWG 22-8 f*: AWG 22-8 a*: AWG 22-8 (d<5,2mm) |
Abisolierlänge | 12mm / 0.5inch | 12mm / 0.5inch |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse