Verlustleistung
|
| DC 24V | DC 48V |
|
---|---|---|---|---|
Verlustleistung | Typ. | 1,4W | 1,8W | Bei 2x10A Eingangsstrom |
Typ. | 5,0W | 5,4W | Bei 2x20A Eingangsstrom | |
Typ. | 2,0W | 2,3W | Bei 1x20A Eingangsstrom | |
Standby-Verlustleistung | Typ. | 0,14W | 0,42W | Bei keinem Ausgangsstrom, wenn nur ein Eingang an eine Stromquelle angeschlossen ist |
Typ. | 0,22W | 0,62W | Bei keinem Ausgangsstrom, wenn beide Eingänge an eine Stromquelle angeschlossen sind |