EMV
Das EMV-Verhalten des Geräts ist für Anwendungen in industrieller Umgebung, sowie Wohnumgebungen, Gewerbe- oder Kleinbetrieben ausgelegt.
Das Gerät wurde nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 geprüft.
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
EMV-Störfestigkeit |
| |
---|---|---|
Schnelle Transienten (Burst) | EN 61000-4-4 | Eingangsleitungen, 2 kV, Kriterium A |
Ausgangsleitungen, 2 kV, Kriterium A |
EMV-Störaussendung |
| |
---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für DC-Netzanschlüsse nach EN 61000-6-3 erfüllt |
Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für DC-Netzanschlüsse nach EN 61000-6-3 erfüllt |
Störaussendung | EN 55011, EN 55022 | Klasse B |
Schaltfrequenzen | ||
---|---|---|
Wandler für Hilfsversorgungsspannung | 16kHz | Feste Frequenz |