Verlustleistung
|
| DC 24V |
|
---|---|---|---|
Verlustleistung | Typ. | 2,15W | Bei 2x10A Eingangsstrom |
Typ. | 6,3W | Bei 2x20A Eingangsstrom | |
Typ. | 2,6W | Bei 1x20A Eingangsstrom | |
Standby-Verlustleistung | Typ. | 0,35W | Bei keinem Ausgangsstrom, wenn nur ein Eingang an eine Stromquelle angeschlossen ist |
Typ. | 0,7W | Bei keinem Ausgangsstrom, wenn beide Eingänge an eine Stromquelle angeschlossen sind |