Eingangs- und Ausgangs-Kenngrößen
Das Gerät ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich unbegrenzter kapazitiver und induktiver Lasten. Der Eingang muss von einer PELV- oder SELV-Quelle gespeist werden, um einen SELV- oder PELV-Ausgang zu erhalten. Achten Sie auf die korrekte Polarität von Eingang und Batterie. Das Gerät arbeitet nicht, wenn die Spannung vertauscht ist.
Eingangs- und Ausgangskenngrößen | |||
---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | - | 2 |
|
Anzahl der Ausgänge | - | 1 |
|
Eingangsspannung | Nom. | DC 12-28V | ±30% |
Eingangsspannungsbereich | - | 8,4-36,4Vdc |
|
Spannungsabfall, Eingang zu Ausgang | Typ. | 72mV | Bei 2x10A, siehe Abb. 3 1 |
Typ. | 140mV | Bei 2x20A, siehe Abb. 3 1 | |
Eingangsstrom | Nom. | 2x 0-20A | Dauerbetrieb |
Nom. | 2x 20-32,5A | Für maximal 5 Sekunden | |
Max. | 2x 32,5A | Bei Dauerüberlast oder Kurzschluss | |
Eingangs-Spitzenstrom | Max. | 2x 1000A | Für maximal 1ms |
Ausgangsstrom | Nom. | 40A | Dauerbetrieb, Umgebungstemperatur unter +70°C |
Max. | 65A | Für maximal 5 Sekunden | |
Überstromschutz am Ausgang |
| - |
|
Überlast-/Kurzschlussstrom | Max. | 65A (effektiv.) | Stellen Sie sicher, dass die Summe der Effektiv-Eingangsströme diesen Wert nicht überschreitet. |
Rückwärtsstrom | Max. | 1mA | Bei 24V, pro Eingang, -40°C bis +70°C |
Rückwärtsspannung | Max. | 40Vdc | Am Ausgang anliegende Spannung, dauerhaft zulässig |
Ausgangskapazität | Typ. | 320µF |
|

(typische 1+1-Redundanz, wenn die Ausgangsspannungen der beiden Geräte gleich sind)