Übersicht
PS9401-2440-0000 | Redundanz-Modul 12–28V, 40A
|
|
Das PS9401-2440-0000 ist ein Redundanz-Modul, das zum Aufbau von 1+1 und N+1-redundanten Systemen verwendet werden kann. Es verfügt über zwei Eingangskanäle, an die Stromversorgungen mit bis zu 20 A Ausgangsstrom angeschlossen werden können, und einen Ausgang, der Nennströme bis zu 40 A führen kann. Das Modul ist sowohl für Stromversorgungen mit Konstantstrom-Überlastverhalten als auch für jede Art von intermittierendem Überlastverhalten geeignet.
Das Redundanzmodul verwendet die MOSFET-Technologie anstelle von Dioden zur Entkopplung der beiden Eingangskanäle. Dadurch werden die Wärmeentwicklung und der Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang reduziert. Aufgrund der geringen Verlustleistung ist das Gerät sehr schlank und benötigt nur 36mm Breite auf der DIN-Schiene.
Große Anschlussklemmen ermöglichen eine sichere und schnelle Installation. Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung. Durch das internationale Zulassungspaket ist dieses Gerät für nahezu jede Anwendung geeignet.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS9401-2440-0000 |
|---|---|
Eingangsspannung | DC 12-28V (±30%) |
Eingangsspannungsbereich | 8,4-36,4Vdc |
Eingangsstrom | 2x 20A, dauerhaft |
2x 32,5A, bis zu 5s | |
Ausgangsstrom | 40A |
65A, bis zu 5s | |
Maximaler Überlaststrom | 45A eff., in jedem Überlast- oder Kurzschlusszustand |
Spannungsverlust zwischen Eingang und Ausgang | 72mV, bei 2x 10A Eingang |
140mV, bei 2x 20A Eingang | |
Verlustleistung | 0,7W, bei keiner Last |
2,15W, bei 2x 10 A Eingang | |
6,3W, bei 2x 20 A Eingang | |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C im Betrieb |
Größe (B x H x T) | 36 x 124 x 127mm, ohne DIN-Schiene |
Gewicht | 340g |
*) Alle Werte typisch bei 24Vdc Eingangsspannung, 40A Ausgangsstrom, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Einlaufzeit von 5 Minuten, soweit nicht anders angegeben. |