Terminologie und Abkürzungen

DC 24V

Ein Wert, der mit AC oder DC angezeigt wird, stellt eine Nennspannung dar, in der Standardtoleranzen (normalerweise ±15 %) enthalten sind.
Beispiel:
DC 12V beschreibt eine 12V-Batterie, unabhängig davon, ob sie voll geladen (13,7Vdc) oder entladen (10Vdc) ist.

24Vdc

Ein Wert mit der Einheit (Vdc) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen enthält.

1+1 Redundanz

Verwendung von zwei identischen Netzteilen parallel, um den Weiterbetrieb nach den meisten Ausfällen eines einzelnen Netzteils zu gewährleisten. Die beiden Stromversorgungsausgänge sollten durch den Einsatz von Dioden oder anderen Schaltvorrichtungen voneinander isoliert werden. So werden z. B. zwei 10-A-Netzteile benötigt, um ein redundantes 10-A-System zu erreichen.

N+1 Redundanz

Verwendung von drei oder mehr identischen Netzteilen parallel, um den Weiterbetrieb nach den meisten Ausfällen eines einzelnen Netzteils zu gewährleisten. Alle Stromversorgungsausgänge sollten durch Dioden oder andere Schaltvorrichtungen voneinander isoliert werden.

Beispiel:
Um ein 40-A-Redundanzsystem zu erreichen, werden fünf 10-A-Netzteile in einem N+1-Redundanzsystem benötigt.

Terminologie und Abkürzungen 1:
Verdrahtungsschema für 1+1-Redundanz und N+1-Redundanz