Umgebung
Umgebung | ||
---|---|---|
Betriebsstemperatur | -40°C bis +70°C | Die Betriebstemperatur entspricht der Umfeld- oder Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts. |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 0,16A/°C | Zwischen +45°C und +70°C |
1,25A/1000m oder 5°C/1000m | Für Höhen >2000m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe | |
Das Derating ist nicht hardwaregesteuert. Der Benutzer muss dies berücksichtigen, um unter den herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird. | ||
Feuchte | 5 bis 95% r.F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Atmosphärischer Druck | 110-54kPa |
|
Aufstellhöhe | bis 5000m |
|
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 60664-1, nicht leitend. |
Impulsspannungsfestigkeit | 1,5kV | Zwischen Eingang und Chassis (gemäß IEC 60664-1 Überspannungskategorie II) |
Schwingen, sinusförmig 1) | 2-17,8Hz: ±1,6mm; | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße 1) | 30g 6ms, 20g 11ms | Nach IEC 60068-2-27 |
1) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm und einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.